Euronord P / P 0808 / P 080806
P 080806 7094140
Dimensioner 75 x 80 x 55
- IP66; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 7094140
Beskrivelse : Kasse polyester
Bemærkninger : Gråt dæksel
Emballage : 4
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074004338
El-nummer Danmark : 8212005604
ETIM : EC000261
Højde (mm.) : 75
Bredde (mm.) : 80
Dybde (mm.) : 55
Materiale : Glass Fiber Reinforced Polyester
Grundfarve : RAL_7036
Dæksel-farve : RAL 7036
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperatur °C (kontinuerlig) : -20 ... 95
Standards EN/IEC 60670
Tæthedsklasse (EN 60529): IP66
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
Euronord P / P 0808 / P 080806
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
P 080806


Sample image
Order symbol : P 080806
Produktnummer : 7094140
Beskrivelse : Kasse polyester
Bemærkninger : Gråt dæksel
EAN-nummer : 6418074004338
El. number :
- Danmark : 8212005604

Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 75 | 80 | 55 |
Materialer : | |
---|---|
Materiale : | Glass Fiber Reinforced Polyester |
Grundfarve : | RAL_7036 |
Dæksel-farve : | RAL 7036 |
Pakningsmateriale : | Polyurethan |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -20 ... 95 |
Tilbehør : | |
---|---|
PM 0808 |
Montageplade, for kasse:
(64 x 69 x 1.5) |
TRM 0808 |
DIN-15 skinne, for kasse:
(68 x 15 x 5) |
Klassificeringer : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 12.04.2025)