Euronord P / P 0811 / P 081106
P 081106 7094150
Dimensioner 75 x 110 x 55
- IP66; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 7094150
Beskrivelse : Kasse polyester
Bemærkninger : Gråt dæksel
Emballage : 4
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074004345
El-nummer Danmark : 8212005617
ETIM : EC000261
Højde (mm.) : 75
Bredde (mm.) : 110
Dybde (mm.) : 55
Materiale : Glass Fiber Reinforced Polyester
Grundfarve : RAL_7036
Dæksel-farve : RAL 7036
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperatur °C (kontinuerlig) : -20 ... 95
Standards EN/IEC 60670
Tæthedsklasse (EN 60529): IP66
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
Euronord P / P 0811 / P 081106
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
P 081106


Sample image
Order symbol : P 081106
Produktnummer : 7094150
Beskrivelse : Kasse polyester
Bemærkninger : Gråt dæksel
EAN-nummer : 6418074004345
El. number :
- Danmark : 8212005617

Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 75 | 110 | 55 |
Materialer : | |
---|---|
Materiale : | Glass Fiber Reinforced Polyester |
Grundfarve : | RAL_7036 |
Dæksel-farve : | RAL 7036 |
Pakningsmateriale : | Polyurethan |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -20 ... 95 |
Tilbehør : | |
---|---|
PM 0811 |
Montageplade, for kasse:
(64 x 99 x 1.5) |
PRM 0811 |
DIN-15 skinne, for kasse:
(66 x 15 x 5) |
Klassificeringer : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 12.04.2025)