Euronord P / P 1212 / P 121209
P 121209 7094220
Dimensioner 120 x 122 x 90
- IP66; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 7094220
Beskrivelse : Kasse polyester
Bemærkninger : Gråt dæksel
Emballage : 4
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074004376
El-nummer Danmark : 8212005646
ETIM : EC000261
Højde (mm.) : 120
Bredde (mm.) : 122
Dybde (mm.) : 90
Materiale : Glass Fiber Reinforced Polyester
Grundfarve : RAL_7036
Dæksel-farve : RAL 7036
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperatur °C (kontinuerlig) : -20 ... 95
Standards EN/IEC 60670
Tæthedsklasse (EN 60529): IP66
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
Euronord P / P 1212 / P 121209
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
P 121209


Sample image
Order symbol : P 121209
Produktnummer : 7094220
Beskrivelse : Kasse polyester
Bemærkninger : Gråt dæksel
EAN-nummer : 6418074004376
El. number :
- Danmark : 8212005646

Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 120 | 122 | 90 |
Materialer : | |
---|---|
Materiale : | Glass Fiber Reinforced Polyester |
Grundfarve : | RAL_7036 |
Dæksel-farve : | RAL 7036 |
Pakningsmateriale : | Polyurethan |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -20 ... 95 |
Tilbehør : | |
---|---|
AM 1212 |
Montageplade, for kasse:
(107 x 110 x 1.5) |
MRS 28541 |
Vægbeslag Sæt á 2 stk., for kasse:
(15 x 50 x 1) |
ARH 12 |
DIN-35 skinne, for kasse:
(105 x 35 x 7) |
Klassificeringer : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 02.04.2025)