Euronord P / P 1222 / P 122209
P 122209 7094240
Dimensioner 120 x 220 x 90
- IP66; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 7094240
Beskrivelse : Kasse polyester
Bemærkninger : Gråt dæksel
Emballage : 1
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074004383
El-nummer Danmark : 8212005659
ETIM : EC000261
Højde (mm.) : 120
Bredde (mm.) : 220
Dybde (mm.) : 90
Materiale : Glass Fiber Reinforced Polyester
Grundfarve : RAL_7036
Dæksel-farve : RAL 7036
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperatur °C (kontinuerlig) : -20 ... 95
Standards EN/IEC 60670
Tæthedsklasse (EN 60529): IP66
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
Euronord P / P 1222 / P 122209
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
P 122209


Sample image
Order symbol : P 122209
Produktnummer : 7094240
Beskrivelse : Kasse polyester
Bemærkninger : Gråt dæksel
EAN-nummer : 6418074004383
El. number :
- Danmark : 8212005659

Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 120 | 220 | 90 |
Materialer : | |
---|---|
Materiale : | Glass Fiber Reinforced Polyester |
Grundfarve : | RAL_7036 |
Dæksel-farve : | RAL 7036 |
Pakningsmateriale : | Polyurethan |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -20 ... 95 |
Tilbehør : | |
---|---|
ARH 22 |
DIN-35 skinne, for kasse:
(203 x 35 x 7) |
MRS 28541 |
Vægbeslag Sæt á 2 stk., for kasse:
(15 x 50 x 1) |
AM 1222 |
Montageplade, for kasse:
(107 x 207 x 1.5) |
Klassificeringer : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 12.04.2025)