Euronord P / P 1626 / P 162609
P 162609 7094300
Dimensioner 160 x 260 x 90
- IP66; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 7094300
Beskrivelse : Kasse polyester
Bemærkninger : Gråt dæksel
Emballage : 1
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074004406
El-nummer Danmark : 8212005675
ETIM : EC000261
Højde (mm.) : 160
Bredde (mm.) : 260
Dybde (mm.) : 90
Materiale : Glass Fiber Reinforced Polyester
Grundfarve : RAL_7036
Dæksel-farve : RAL 7036
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperatur °C (kontinuerlig) : -20 ... 95
Standards EN/IEC 60670
Tæthedsklasse (EN 60529): IP66
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
Euronord P / P 1626 / P 162609
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
P 162609


Sample image
Order symbol : P 162609
Produktnummer : 7094300
Beskrivelse : Kasse polyester
Bemærkninger : Gråt dæksel
EAN-nummer : 6418074004406
El. number :
- Danmark : 8212005675

Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 160 | 260 | 90 |
Materialer : | |
---|---|
Materiale : | Glass Fiber Reinforced Polyester |
Grundfarve : | RAL_7036 |
Dæksel-farve : | RAL 7036 |
Pakningsmateriale : | Polyurethan |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -20 ... 95 |
Tilbehør : | |
---|---|
PM 1626 |
Montageplade, for kasse:
(146 x 244 x 1.5) |
ARH 26 |
DIN-35 skinne, for kasse:
(240 x 35 x 7) |
MRS 28541 |
Vægbeslag Sæt á 2 stk., for kasse:
(15 x 50 x 1) |
Klassificeringer : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 12.04.2025)