Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer.




Euronord / EURONORD 3 3640 / ABQ3 364012
ABQ3 364012 7085881
Dimensioner 360 x 400 x 120
Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer.
- IP66; IP67; IK07
Teknisk data
Produktnummer : 7085881
Beskrivelse : Kasse ABS
Bemærkninger : Gråt dæksel (Quick-lukning)
Emballage : 2
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074099402
El-nummer Danmark : 8212050507
ETIM : EC000261
Højde (mm.) : 360
Bredde (mm.) : 400
Dybde (mm.) : 120
Materiale : ABS
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : RAL 7035 -light grey
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 60
Standards EN/IEC 61439-1:2015
Tæthedsklasse (EN 60529): IP66IP67
Slagstyrke (EN 62262): IK07
Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
Brandklasse : UL 94 HB
Glødetrådstest (IEC 60695): 650C
Euronord / EURONORD 3 3640 / ABQ3 364012
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
ABQ3 364012


Sample image
Order symbol : ABQ3 364012
Produktnummer : 7085881
Beskrivelse : Kasse ABS
Bemærkninger : Gråt dæksel (Quick-lukning)
EAN-nummer : 6418074099402
El. number :
- Danmark : 8212050507
Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer.

Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 360 | 400 | 120 |
Materialer : | |
---|---|
Materiale : | ABS |
Grundfarve : | RAL_7035 |
Dæksel-farve : | RAL 7035 -light grey |
Pakningsmateriale : | Polyurethan |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 60 |
Tilbehør : | |
---|---|
TRH 40 |
DIN-35 skinne, for kasse:
(380 x 35 x 7) |
TF 28037 | Vægbeslag, for kasse: |
TM 3640 |
Montageplade, for kasse:
(383 x 315 x 1.5) |
TH A |
Grå hængsel sæt á 2 stk.
(30 x 20 x 12) |
Klassificeringer : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Slagstyrke (EN 62262): | IK07; |
electrical_insulation : | Fuldstændig isoleret |
Halogenfri : | Ja |
UV-resistent : | - |
Brandklasse : | UL 94 HB |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
Certificates : | |
---|---|
SGSFimko_EURONORD |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )