Skip to content
 
    Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af rustfri stål.
   
Previous slide
PC 080807 product image 1
Next slide
PC 080807 thumbnail image 1
PC 080807 thumbnail image 2
PC 080807 thumbnail image 1

Euronord / EURONORD 0808 / PC 080807

PC 080807 7032560

Dimensioner 80 x 82 x 65

Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af rustfri stål.

  • IP66; IP67; IK07; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 7032560

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Gråt dæksel

Emballage : 8

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074003614

El-nummer Danmark : 8212002584

ETIM : EC000261

Dimensioner :

Højde (mm.) : 80

Bredde (mm.) : 82

Dybde (mm.) : 65
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
Standards EN/IEC 61439-1:2015

Tæthedsklasse (EN 60529): IP66IP67

Slagstyrke (EN 62262): IK07IK08
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
Euronord / EURONORD 0808 / PC 080807

CAD-filer
Certifikater og erklæringer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

PC 080807

Fibox
7032560_PC_080807_2_72dpi

Sample image

Order symbol : PC 080807

Produktnummer : 7032560

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Gråt dæksel

EAN-nummer : 6418074003614

El. number :

  • Danmark : 8212002584

Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af rustfri stål.

EURO080806-10
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 80 82 65
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
TF 28037 Vægbeslag, for kasse:
TM 0808 Montageplade, for kasse:
(56 x 71 x 1.5)
TH A Grå hængsel sæt á 2 stk.
(30 x 20 x 12)
TRM 0808 DIN-15 skinne, for kasse:
(68 x 15 x 5)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagstyrke (EN 62262): IK07; IK08;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFimko_EURONORD