Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af rustfri stål.






Euronord / EURONORD 0816 / PCT 081609
PCT 081609 7022651
Dimensioner 80 x 160 x 85
Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af rustfri stål.
- IP66; IP67; IK07; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 7022651
Beskrivelse : Kasse PC
Bemærkninger : Transparent dæksel
Emballage : 8
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074058591
El-nummer Danmark : 8212002694
ETIM : EC000261
Højde (mm.) : 80
Bredde (mm.) : 160
Dybde (mm.) : 85
Materiale : Polykarbonat
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : Clear transparent
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
Standards EN/IEC 61439-1:2015
Tæthedsklasse (EN 60529): IP66IP67
Slagstyrke (EN 62262): IK07IK08
Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glødetrådstest (IEC 60695): 960C
Euronord / EURONORD 0816 / PCT 081609
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
PCT 081609


Sample image
Order symbol : PCT 081609
Produktnummer : 7022651
Beskrivelse : Kasse PC
Bemærkninger : Transparent dæksel
EAN-nummer : 6418074058591
El. number :
- Danmark : 8212002694
Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af rustfri stål.

Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 80 | 160 | 85 |
Materialer : | |
---|---|
Materiale : | Polykarbonat |
Grundfarve : | RAL_7035 |
Dæksel-farve : | Clear transparent |
Pakningsmateriale : | Polyurethan |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Tilbehør : | |
---|---|
TF 28037 | Vægbeslag, for kasse: |
TRH 1216 |
DIN-35 skinne, for kasse:
(146 x 35 x 7) |
TRM 0816 |
DIN-15 skinne, for kasse:
(146 x 15 x 5) |
TM 0816 |
Montageplade, for kasse:
(71 x 134 x 1.5) |
TH A |
Grå hængsel sæt á 2 stk.
(30 x 20 x 12) |
TRM 0808 |
DIN-15 skinne, for kasse:
(68 x 15 x 5) |
Klassificeringer : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Slagstyrke (EN 62262): | IK07; IK08; |
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
SGSFimko_EURONORD |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 12.04.2025)