Skip to content
 
    Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af rustfri stål.
   
Previous slide
AB 121207 product image 1
Next slide
AB 121207 thumbnail image 1
AB 121207 thumbnail image 2
AB 121207 thumbnail image 3
AB 121207 thumbnail image 1

Euronord / EURONORD 1212 / AB 121207

AB 121207 7083660

Dimensioner 120 x 122 x 65

Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af rustfri stål.

  • IP66; IP67; IK07
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 7083660

Beskrivelse : Kasse ABS

Bemærkninger : Gråt dæksel

Emballage : 8

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074036872

El-nummer Danmark : 8212003428

ETIM : EC000261

Dimensioner :

Højde (mm.) : 120

Bredde (mm.) : 122

Dybde (mm.) : 65

Materialer :

Materiale : ABS

Grundfarve : RAL_7035

Dæksel-farve : RAL 7035 -light grey

Pakningsmateriale : Polyurethan

Temperaturer :

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 60

Klassificeringer :

Standards EN/IEC 61439-1:2015

Tæthedsklasse (EN 60529): IP66IP67

Slagstyrke (EN 62262): IK07

Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret

Halogenfri : Ja

Brandklasse : UL 94 HB

Glødetrådstest (IEC 60695): 650C

Produktet er forbundet med følgende kataloger :

Euronord / EURONORD 1212 / AB 121207

CAD-filer
Certifikater og erklæringer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

AB 121207

Fibox
7083660_AB_121207_1_72dpi

Sample image

Order symbol : AB 121207

Produktnummer : 7083660

Beskrivelse : Kasse ABS

Bemærkninger : Gråt dæksel

EAN-nummer : 6418074036872

El. number :

  • Danmark : 8212003428

Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af rustfri stål.

EURO121207-11
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 120 122 65
Materialer :
Materiale : ABS
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : RAL 7035 -light grey
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Tilbehør :
TRH 1212 DIN-35 skinne, for kasse:
(110 x 35 x 7)
TRM 0812 DIN-15 skinne, for kasse:
(106 x 15 x 5)
TRM 1212 DIN-15 skinne, for kasse:
(110 x 15 x 5)
TF 28037 Vægbeslag, for kasse:
TM 1212 Montageplade, for kasse:
(96 x 111 x 1.5)
TH A Grå hængsel sæt á 2 stk.
(30 x 20 x 12)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagstyrke (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : -
Brandklasse : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFimko_EURONORD