Skip to content
 
    Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af rustfri stål.
   
Previous slide
PC 121614 product image 1
Next slide
PC 121614 thumbnail image 1
PC 121614 thumbnail image 2
PC 121614 thumbnail image 1

Euronord / EURONORD 1216 / PC 121614

PC 121614 7032730

Dimensioner 120 x 160 x 140

Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af rustfri stål.

  • IP66; IP67; IK07; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 7032730

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Gråt dæksel

Emballage : 4

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074058416

El-nummer Danmark : 8212002827

ETIM : EC000261

Dimensioner :

Højde (mm.) : 120

Bredde (mm.) : 160

Dybde (mm.) : 140
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
Standards EN/IEC 61439-1:2015

Tæthedsklasse (EN 60529): IP66IP67

Slagstyrke (EN 62262): IK07IK08
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
Euronord / EURONORD 1216 / PC 121614

CAD-filer
Certifikater og erklæringer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

PC 121614

Fibox
7032730_PC_121614_1_72dpi

Sample image

Order symbol : PC 121614

Produktnummer : 7032730

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Gråt dæksel

EAN-nummer : 6418074058416

El. number :

  • Danmark : 8212002827

Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af rustfri stål.

EURO121609-14
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 120 160 140
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
MIV 10 DIN-35 skinne
(100 x 35 x 7)
TF 28037 Vægbeslag, for kasse:
TRH 1216 DIN-35 skinne, for kasse:
(146 x 35 x 7)
TRM 0816 DIN-15 skinne, for kasse:
(146 x 15 x 5)
TM 1216 Montageplade, for kasse:
(111 x 134 x 1.5)
TH A Grå hængsel sæt á 2 stk.
(30 x 20 x 12)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagstyrke (EN 62262): IK07; IK08;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFimko_EURONORD