Skip to content
 
    Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af rustfri stål.
   
Previous slide
PC 153410 product image 1
Next slide
PC 153410 thumbnail image 1
PC 153410 thumbnail image 3
PC 153410 thumbnail image 1

Euronord / EURONORD 1534 / PC 153410

PC 153410 7032700

Dimensioner 150 x 340 x 100

Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af rustfri stål.

  • IP66; IP67; IK07; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 7032700

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Gråt dæksel

Emballage : 4

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074058447

El-nummer Danmark : 8212004359

ETIM : EC000261

Dimensioner :

Højde (mm.) : 150

Bredde (mm.) : 340

Dybde (mm.) : 100
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
Standards EN/IEC 61439-1:2015

Tæthedsklasse (EN 60529): IP66IP67

Slagstyrke (EN 62262): IK07IK08
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
Euronord / EURONORD 1534 / PC 153410

CAD-filer
Certifikater og erklæringer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

PC 153410

Fibox
7032700_PC_153410_1_72dpi

Sample image

Order symbol : PC 153410

Produktnummer : 7032700

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Gråt dæksel

EAN-nummer : 6418074058447

El. number :

  • Danmark : 8212004359

Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af rustfri stål.

EURO153410-12
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 150 340 100
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
TRH 34 DIN-35 skinne, for kasse:
(307 x 35 x 7)
TF 28037 Vægbeslag, for kasse:
TRH 15 DIN-35 skinne, Forzinket stål, for kasse:
(122 x 35 x 7)
TM 1534 Montageplade, for kasse:
(303 x 136 x 1.5)
TH A Grå hængsel sæt á 2 stk.
(30 x 20 x 12)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagstyrke (EN 62262): IK07; IK08;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFimko_EURONORD