Skip to content
 
    Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af rustfri stål.
   
Previous slide
PC 162412 product image 1
Next slide
PC 162412 thumbnail image 1
PC 162412 thumbnail image 2
PC 162412 thumbnail image 2

Euronord / EURONORD 1624 / PC 162412

PC 162412 7032830

Dimensioner 164 x 244 x 120

Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af rustfri stål.

  • IP66; IP67; IK07; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 7032830

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Gråt dæksel

Emballage : 4

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074058478

El-nummer Danmark : 8212002940

ETIM : EC000261

Dimensioner :

Højde (mm.) : 164

Bredde (mm.) : 244

Dybde (mm.) : 120
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
Standards EN/IEC 61439-1:2015

Tæthedsklasse (EN 60529): IP66IP67

Slagstyrke (EN 62262): IK07IK08
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
Euronord / EURONORD 1624 / PC 162412

CAD-filer
Certifikater og erklæringer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

PC 162412

Fibox
7032830_PC_162412_2_72dpi

Sample image

Order symbol : PC 162412

Produktnummer : 7032830

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Gråt dæksel

EAN-nummer : 6418074058478

El. number :

  • Danmark : 8212002940

Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af rustfri stål.

EURO162409-12
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 164 244 120
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
TRH 24 DIN-35 skinne, for kasse:
(226 x 35 x 7)
TF 28037 Vægbeslag, for kasse:
MIN 20 DIN-15 skinne, for kasse:
(225 x 15 x 1)
TM 1624 Montageplade, for kasse:
(212 x 151 x 1.5)
TH A Grå hængsel sæt á 2 stk.
(30 x 20 x 12)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagstyrke (EN 62262): IK07; IK08;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFimko_EURONORD