Skip to content
 
    Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af rustfri stål.
   
Previous slide
PC 203615 product image 1
Next slide
PC 203615 thumbnail image 1
PC 203615 thumbnail image 2
PC 203615 thumbnail image 1

Euronord / EURONORD 2036 / PC 203615

PC 203615 7032790

Dimensioner 200 x 360 x 150

Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af rustfri stål.

  • IP66; IP67; IK07; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 7032790

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Gråt dæksel

Emballage : 2

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074058508

El-nummer Danmark : 8212003020

ETIM : EC000261

Dimensioner :

Højde (mm.) : 200

Bredde (mm.) : 360

Dybde (mm.) : 150
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
Standards EN/IEC 61439-1:2015

Tæthedsklasse (EN 60529): IP66IP67

Slagstyrke (EN 62262): IK07IK08
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
Euronord / EURONORD 2036 / PC 203615

CAD-filer
Certifikater og erklæringer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

PC 203615

Fibox
7032790_PC_203615_2_72dpi

Sample image

Order symbol : PC 203615

Produktnummer : 7032790

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Gråt dæksel

EAN-nummer : 6418074058508

El. number :

  • Danmark : 8212003020

Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af rustfri stål.

EURO203615
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 200 360 150
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
TF 28037 Vægbeslag, for kasse:
TM 2036 Montageplade, for kasse:
(318 x 186 x 1.5)
TH A Grå hængsel sæt á 2 stk.
(30 x 20 x 12)
TRH 2036 DIN-35 skinne, for kasse:
(35 x 340 x 1.5)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagstyrke (EN 62262): IK07; IK08;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFimko_EURONORD