Skip to content
 
    Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer.
   
Previous slide
PCTQ3 122410 product image 1
Next slide
PCTQ3 122410 thumbnail image 1
PCTQ3 122410 thumbnail image 2
PCTQ3 122410 thumbnail image 1

Euronord / EURONORD 3 1224 / PCTQ3 122410

PCTQ3 122410 7025780

Dimensioner 120 x 240 x 100

Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer.

  • IP66; IP67; IK07; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 7025780

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Transparent dæksel (Quick-lukning)

Emballage : 4

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074099082

El-nummer Danmark : 8212051988

ETIM : EC000261

Dimensioner :

Højde (mm.) : 120

Bredde (mm.) : 240

Dybde (mm.) : 100

Materialer :

Materiale : Polykarbonat

Grundfarve : RAL_7035

Dæksel-farve : Clear transparent

Pakningsmateriale : Polyurethan

Temperaturer :

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Klassificeringer :

Standards EN/IEC 61439-1:2015

Tæthedsklasse (EN 60529): IP66IP67

Slagstyrke (EN 62262): IK07IK08
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
Euronord / EURONORD 3 1224 / PCTQ3 122410

Måltegninger
CAD-filer
Certifikater og erklæringer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

PCTQ3 122410

Fibox
7025780_PCTQ3_122410_1_72dpi

Sample image

Order symbol : PCTQ3 122410

Produktnummer : 7025780

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Transparent dæksel (Quick-lukning)

EAN-nummer : 6418074099082

El. number :

  • Danmark : 8212051988

Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer.

EURO3_122410
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 120 240 100
Materialer :
Materiale : Polykarbonat
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : Clear transparent
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tilbehør :
TRH 1212 DIN-35 skinne, for kasse:
(110 x 35 x 7)
TRH 24 DIN-35 skinne, for kasse:
(226 x 35 x 7)
TRM 0812 DIN-15 skinne, for kasse:
(106 x 15 x 5)
TF 28037 Vægbeslag, for kasse:
MIN 20 DIN-15 skinne, for kasse:
(225 x 15 x 1)
TH A Grå hængsel sæt á 2 stk.
(30 x 20 x 12)
TM 1224 Montageplade, for kasse:
(111 x 216 x 1.5)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagstyrke (EN 62262): IK07; IK08;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFimko_EURONORD