Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer.


Euronord / EURONORD 3 1534 / PCQ3 153410
PCQ3 153410 7035701
Dimensioner 150 x 340 x 101
Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer.
- IP66/67; IK07/IK08
Teknisk data
Produktnummer : 7035701
Beskrivelse : Kasse PC
Bemærkninger : Grey cover (quick-locking)
Emballage : 4
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074099136
El-nummer Danmark : 8212051946
ETIM : EC000261
Højde (mm.) : 150
Bredde (mm.) : 340
Dybde (mm.) : 101
Materiale : Polykarbonat
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : RAL 7035 -light grey
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
Standards EN/IEC 61439-1:2015
Tæthedsklasse (EN 60529): IP66/67
Slagstyrke (EN 62262): IK07/IK08
Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glødetrådstest (IEC 60695): 960C
Euronord / EURONORD 3 1534 / PCQ3 153410
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
PCQ3 153410


Sample image
Order symbol : PCQ3 153410
Produktnummer : 7035701
Beskrivelse : Kasse PC
Bemærkninger : Grey cover (quick-locking)
EAN-nummer : 6418074099136
El. number :
- Danmark : 8212051946
Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer.

Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 150 | 340 | 101 |
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
TRH 34 |
DIN-35 skinne, for kasse:
(307 x 35 x 7) |
TF 28037 | Vægbeslag, for kasse: |
TRH 15 |
DIN-35 skinne, Forzinket stål, for kasse:
(122 x 35 x 7) |
TM 1534 |
Montageplade, for kasse:
(303 x 136 x 1.5) |
TH A |
Grå hængsel sæt á 2 stk.
(30 x 20 x 12) |
Klassificeringer : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66/67; |
Slagstyrke (EN 62262): | IK07/IK08; |
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
SGSFimko_EURONORD |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 09.04.2025)