Skip to content
 
    Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer.
   
Previous slide
ABQ3 162409 product image 1
Next slide
ABQ3 162409 thumbnail image 1
ABQ3 162409 thumbnail image 4
ABQ3 162409 thumbnail image 1

Euronord / EURONORD 3 1624 / ABQ3 162409

ABQ3 162409 7085811

Dimensioner 160 x 240 x 90

Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer.

  • IP66; IP67; IK07
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 7085811

Beskrivelse : Kasse ABS

Bemærkninger : Gråt dæksel (Quick-lukning)

Emballage : 4

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074099242

El-nummer Danmark : 8212050471

ETIM : EC000261

Dimensioner :

Højde (mm.) : 160

Bredde (mm.) : 240

Dybde (mm.) : 90

Materialer :

Materiale : ABS

Grundfarve : RAL_7035

Dæksel-farve : RAL 7035 -light grey

Pakningsmateriale : Polyurethan

Temperaturer :

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 60

Klassificeringer :

Standards EN/IEC 61439-1:2015

Tæthedsklasse (EN 60529): IP66IP67

Slagstyrke (EN 62262): IK07

Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret

Halogenfri : Ja

Brandklasse : UL 94 HB

Glødetrådstest (IEC 60695): 650C

Produktet er forbundet med følgende kataloger :

Euronord / EURONORD 3 1624 / ABQ3 162409

Måltegninger
CAD-filer
Certifikater og erklæringer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

ABQ3 162409

Fibox
7085811_ABQ3_162409_enclosure 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : ABQ3 162409

Produktnummer : 7085811

Beskrivelse : Kasse ABS

Bemærkninger : Gråt dæksel (Quick-lukning)

EAN-nummer : 6418074099242

El. number :

  • Danmark : 8212050471

Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer.

EURO3_162409
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 160 240 90
Materialer :
Materiale : ABS
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : RAL 7035 -light grey
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Tilbehør :
TRH 24 DIN-35 skinne, for kasse:
(226 x 35 x 7)
TF 28037 Vægbeslag, for kasse:
MIN 20 DIN-15 skinne, for kasse:
(225 x 15 x 1)
TM 1624 Montageplade, for kasse:
(212 x 151 x 1.5)
TH A Grå hængsel sæt á 2 stk.
(30 x 20 x 12)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagstyrke (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : -
Brandklasse : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFimko_EURONORD