Skip to content
 
    Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer.
   
Previous slide
PCTQ3 163610 product image 1
Next slide
PCTQ3 163610 thumbnail image 1
PCTQ3 163610 thumbnail image 2
PCTQ3 163610 thumbnail image 3
PCTQ3 163610 thumbnail image 4
PCTQ3 163610 thumbnail image 1
PCTQ3 163610 thumbnail image 2

Euronord / EURONORD 3 1636 / PCTQ3 163610

PCTQ3 163610 7025750

Dimensioner 160 x 360 x 100

Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer.

  • IP66; IP67; IK07; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 7025750

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Transparent dæksel (Quick-lukning)

Emballage : 2

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074099327

El-nummer Danmark : 8212052013

ETIM : EC000261

Dimensioner :

Højde (mm.) : 160

Bredde (mm.) : 360

Dybde (mm.) : 100

Materialer :

Materiale : Polykarbonat

Grundfarve : RAL_7035

Dæksel-farve : Clear transparent

Pakningsmateriale : Polyurethan

Temperaturer :

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Klassificeringer :

Standards EN/IEC 61439-1:2015

Tæthedsklasse (EN 60529): IP66IP67

Slagstyrke (EN 62262): IK07IK08
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
Euronord / EURONORD 3 1636 / PCTQ3 163610

Måltegninger
CAD-filer
Certifikater og erklæringer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

PCTQ3 163610

Fibox
7025750_PCTQ_163610 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : PCTQ3 163610

Produktnummer : 7025750

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Transparent dæksel (Quick-lukning)

EAN-nummer : 6418074099327

El. number :

  • Danmark : 8212052013

Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer.

EURO3_163610
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 160 360 100
Materialer :
Materiale : Polykarbonat
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : Clear transparent
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tilbehør :
TF 28037 Vægbeslag, for kasse:
ARM 0615 DIN-15 skinne, for kasse:
(140 x 15 x 5)
TM 1636 Montageplade, for kasse:
(318 x 146 x 1.5)
DH-3 DIN-35 skinne, for kasse:
(140 x 35 x 7)
TH A Grå hængsel sæt á 2 stk.
(30 x 20 x 12)
TRH 2036 DIN-35 skinne, for kasse:
(35 x 340 x 1.5)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagstyrke (EN 62262): IK07; IK08;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFimko_EURONORD