Skip to content
 
    Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer.
   
Previous slide
PCTQ3 203612 product image 1
Next slide
PCTQ3 203612 thumbnail image 1
PCTQ3 203612 thumbnail image 2
PCTQ3 203612 thumbnail image 3
PCTQ3 203612 thumbnail image 4
PCTQ3 203612 thumbnail image 1

Euronord / EURONORD 3 2036 / PCTQ3 203612

PCTQ3 203612 7025790

Dimensioner 200 x 360 x 120

Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer.

  • IP66; IP67; IK07; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 7025790

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Transparent dæksel (Quick-lukning)

Emballage : 2

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074099389

El-nummer Danmark : 8212052026

ETIM : EC000261

Dimensioner :

Højde (mm.) : 200

Bredde (mm.) : 360

Dybde (mm.) : 120

Materialer :

Materiale : Polykarbonat

Grundfarve : RAL_7035

Dæksel-farve : Clear transparent

Pakningsmateriale : Polyurethan

Temperaturer :

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Klassificeringer :

Standards EN/IEC 61439-1:2015

Tæthedsklasse (EN 60529): IP66IP67

Slagstyrke (EN 62262): IK07IK08
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
Euronord / EURONORD 3 2036 / PCTQ3 203612

Måltegninger
CAD-filer
Certifikater og erklæringer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

PCTQ3 203612

Fibox
7025790_PCTQ3_203612 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : PCTQ3 203612

Produktnummer : 7025790

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Transparent dæksel (Quick-lukning)

EAN-nummer : 6418074099389

El. number :

  • Danmark : 8212052026

Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer.

EURO3_203615
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 200 360 120
Materialer :
Materiale : Polykarbonat
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : Clear transparent
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tilbehør :
TF 28037 Vægbeslag, for kasse:
TM 2036 Montageplade, for kasse:
(318 x 186 x 1.5)
TH A Grå hængsel sæt á 2 stk.
(30 x 20 x 12)
TRH 2036 DIN-35 skinne, for kasse:
(35 x 340 x 1.5)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagstyrke (EN 62262): IK07; IK08;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFimko_EURONORD