Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer.
Euronord / EURONORD 3 2036 / PCQ3 203612
PCQ3 203612 7035791
Dimensioner 200 x 360 x 120
Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer.
- IP66; IP67; IK07; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 7035791
Beskrivelse : Kasse PC
Bemærkninger : Gråt dæksel (Quick-lukning)
Emballage : 2
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074099372
El-nummer Danmark : 8212051975
ETIM : EC000261
Højde (mm.) : 200
Bredde (mm.) : 360
Dybde (mm.) : 120
Materiale : Polykarbonat
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : RAL 7035 -light grey
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
Standards EN/IEC 61439-1:2015
Tæthedsklasse (EN 60529): IP66IP67
Slagstyrke (EN 62262): IK07IK08
Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glødetrådstest (IEC 60695): 960C
Euronord / EURONORD 3 2036 / PCQ3 203612
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
PCQ3 203612

Sample image
Order symbol : PCQ3 203612
Produktnummer : 7035791
Beskrivelse : Kasse PC
Bemærkninger : Gråt dæksel (Quick-lukning)
EAN-nummer : 6418074099372
El. number :
- Danmark : 8212051975
Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer.

Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 200 | 360 | 120 |
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
TF 28037 | Vægbeslag, for kasse: |
TM 2036 |
Montageplade, for kasse:
(318 x 186 x 1.5) |
TH A |
Grå hængsel sæt á 2 stk.
(30 x 20 x 12) |
TRH 2036 |
DIN-35 skinne, for kasse:
(35 x 340 x 1.5) |
Klassificeringer : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Slagstyrke (EN 62262): | IK07; IK08; |
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
SGSFimko_EURONORD |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 15.04.2025)