Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer.






Euronord / EURONORD 3 2036 / ABQ3 203612
ABQ3 203612 7085791
Dimensioner 200 x 360 x 120
Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer.
- IP66; IP67; IK07
Teknisk data
Produktnummer : 7085791
Beskrivelse : Kasse ABS
Bemærkninger : Gråt dæksel (Quick-lukning)
Emballage : 2
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074099365
El-nummer Danmark : 8212050497
ETIM : EC000261
Højde (mm.) : 200
Bredde (mm.) : 360
Dybde (mm.) : 120
Materiale : ABS
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : RAL 7035 -light grey
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 60
Standards EN/IEC 61439-1:2015
Tæthedsklasse (EN 60529): IP66IP67
Slagstyrke (EN 62262): IK07
Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
Brandklasse : UL 94 HB
Glødetrådstest (IEC 60695): 650C
Euronord / EURONORD 3 2036 / ABQ3 203612
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
ABQ3 203612


Sample image
Order symbol : ABQ3 203612
Produktnummer : 7085791
Beskrivelse : Kasse ABS
Bemærkninger : Gråt dæksel (Quick-lukning)
EAN-nummer : 6418074099365
El. number :
- Danmark : 8212050497
Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer.

Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 200 | 360 | 120 |
Materialer : | |
---|---|
Materiale : | ABS |
Grundfarve : | RAL_7035 |
Dæksel-farve : | RAL 7035 -light grey |
Pakningsmateriale : | Polyurethan |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 60 |
Tilbehør : | |
---|---|
TF 28037 | Vægbeslag, for kasse: |
TM 2036 |
Montageplade, for kasse:
(318 x 186 x 1.5) |
TH A |
Grå hængsel sæt á 2 stk.
(30 x 20 x 12) |
TRH 2036 |
DIN-35 skinne, for kasse:
(35 x 340 x 1.5) |
Klassificeringer : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Slagstyrke (EN 62262): | IK07; |
electrical_insulation : | Fuldstændig isoleret |
Halogenfri : | Ja |
UV-resistent : | - |
Brandklasse : | UL 94 HB |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
Certificates : | |
---|---|
SGSFimko_EURONORD |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 09.04.2025)