Skip to content
 
    DIN-skinne, Isolerede klemmer,  Nul og jord, Afblænding til ubrugte moduler, Installationstilbehør, Plastkappe til skruer overholder IP65-klassificering, Instruktionsmanual
   
Previous slide
MCE65 12M product image 1
Next slide
MCE65 12M thumbnail image 1
MCE65 12M thumbnail image 3
MCE65 12M thumbnail image 4
MCE65 12M thumbnail image 2

MCE65 / MCE65 12M / MCE65 12M

MCE65 12M 7350003

Dimensioner 318 x 258 x 142

Indeholder : DIN-skinne, Isolerede klemmer, Nul og jord, Afblænding til ubrugte moduler, Installationstilbehør, Plastkappe til skruer overholder IP65-klassificering, Instruktionsmanual

  • IP65; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 7350003

Beskrivelse : Kapslinger IP65 – For udvendig vægmontage

Bemærkninger : 12 moduler/1 række

Emballage : 1

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074315731

El-nummer Danmark : 8212099940

ETIM : EC000261

Dimensioner :

Højde (mm.) : 318

Bredde (mm.) : 258

Dybde (mm.) : 142

Materialer :

Materiale : Acrylonitrile acrylic styrene

Grundfarve : RAL_7035

Dæksel-farve : Røgfarvet/gråt

Pakningsmateriale : Polyurethan

Temperaturer :

Temperatur °C (kontinuerlig) : -25 … 60

Klassificeringer :

Standards EN 62208:2015, IEC 62208:2015

Tæthedsklasse (EN 60529): IP65

Slagstyrke (EN 62262): IK08

Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret

Halogenfri : Ja

Brandklasse : UL 94 HB

Glødetrådstest (IEC 60695): 650C

Produktet er forbundet med følgende kataloger :

MCE65 / MCE65 12M / MCE65 12M

Måltegninger
CAD-filer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

MCE65 12M

Fibox
7350003_MCE65_12M 360_ANIMA_BIG

Sample image

Order symbol : MCE65 12M

Produktnummer : 7350003

Beskrivelse : Kapslinger IP65 – For udvendig vægmontage

Bemærkninger : 12 moduler/1 række

EAN-nummer : 6418074315731

El. number :

  • Danmark : 8212099940

Indeholder : DIN-skinne, Isolerede klemmer, Nul og jord, Afblænding til ubrugte moduler, Installationstilbehør, Plastkappe til skruer overholder IP65-klassificering, Instruktionsmanual

7350003_dim
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 318 258 142
Materialer :
Materiale : Acrylonitrile acrylic styrene
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : Røgfarvet/gråt
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -25 … 60
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Slagstyrke (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : -
Brandklasse : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C