DIN-skinne, Isolerede klemmer, Nul og jord, Afblænding til ubrugte moduler, Installationstilbehør, Plastkappe til skruer overholder IP65-klassificering, Instruktionsmanual


MCE65 18M 7350004
Dimensioner 259 x 428 x 142
Indeholder : DIN-skinne, Isolerede klemmer, Nul og jord, Afblænding til ubrugte moduler, Installationstilbehør, Plastkappe til skruer overholder IP65-klassificering, Instruktionsmanual
- IP65; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 7350004
Beskrivelse : Kapslinger IP65 – For udvendig vægmontage
Bemærkninger : 18 moduler/1 række
Emballage : 1
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074315748
El-nummer Danmark : 8212099953
ETIM : EC000261
Højde (mm.) : 259
Bredde (mm.) : 428
Dybde (mm.) : 142
Materiale : Acrylonitrile acrylic styrene
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : Røgfarvet/gråt
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperatur °C (kontinuerlig) : -25 … 60
Standards EN 62208:2015, IEC 62208:2015
Tæthedsklasse (EN 60529): IP65
Slagstyrke (EN 62262): IK08
Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
Brandklasse : UL 94 HB
Glødetrådstest (IEC 60695): 650C
CAD-filer
Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kataloger
Kontakt
MCE65 18M


Sample image
Order symbol : MCE65 18M
Produktnummer : 7350004
Beskrivelse : Kapslinger IP65 – For udvendig vægmontage
Bemærkninger : 18 moduler/1 række
EAN-nummer : 6418074315748
El. number :
- Danmark : 8212099953
Indeholder : DIN-skinne, Isolerede klemmer, Nul og jord, Afblænding til ubrugte moduler, Installationstilbehør, Plastkappe til skruer overholder IP65-klassificering, Instruktionsmanual
Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 259 | 428 | 142 |
Materialer : | |
---|---|
Materiale : | Acrylonitrile acrylic styrene |
Grundfarve : | RAL_7035 |
Dæksel-farve : | Røgfarvet/gråt |
Pakningsmateriale : | Polyurethan |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -25 … 60 |
Klassificeringer : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Slagstyrke (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Fuldstændig isoleret |
Halogenfri : | Ja |
UV-resistent : | - |
Brandklasse : | UL 94 HB |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )