MCE65 / MCE65 ACCESSORIES / ITS 6
ITS 6 8600650
Dimensioner 90 x 10 x 20
Teknisk data
Produktnummer : 8600650
Beskrivelse : 5 leder klemmerække 6mm²
Bemærkninger : Mulige forbindelser pr. terminal: 6 x 1.5 mm² 3 x 4 mm², 4 x 2.5 mm² 2 x 6 mm²
Emballage : 20
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074079091
El-nummer Danmark : 8212097049
ETIM : EC002620
Højde (mm.) : 90
Bredde (mm.) : 10
Dybde (mm.) : 20
MCE65 / MCE65 ACCESSORIES / ITS 6
CAD-filer
Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kataloger
Kontakt
ITS 6


Sample image
Order symbol : ITS 6
Produktnummer : 8600650
Beskrivelse : 5 leder klemmerække 6mm²
Bemærkninger : Mulige forbindelser pr. terminal: 6 x 1.5 mm² 3 x 4 mm², 4 x 2.5 mm² 2 x 6 mm²
EAN-nummer : 6418074079091
El. number :
- Danmark : 8212097049
Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 90 | 10 | 20 |
Materialer : |
---|
Klassificeringer : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ikke isoleret |
UV-resistent : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 09.04.2025)