Skip to content
 
    Kassebund med TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.
   
Previous slide
PC 300/150 ZT product image 1
Next slide
PC 300/150 ZT thumbnail image 1
PC 300/150 ZT thumbnail image 2
PC 300/150 ZT thumbnail image 3
PC 300/150 ZT thumbnail image 1

MNX / MNX 300Z / PC 300/150 ZT

PC 300/150 ZT 6017938

Dimensioner 360 x 255 x 152

Indeholder : Kassebund med TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.

  • IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 6017938

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Transparent røgfarvet dæksel

Emballage : 2

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074061522

El-nummer Danmark : 8212027996

ETIM : EC000261

Dimensioner :

Højde (mm.) : 360

Bredde (mm.) : 255

Dybde (mm.) : 152

Materialer :

Materiale : Polykarbonat

Grundfarve : RAL_7035

Dæksel-farve : Røgfarvet/gråt
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
MNX / MNX 300Z / PC 300/150 ZT

Måltegninger
CAD-filer
Certifikater og erklæringer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

PC 300/150 ZT

Fibox
6017938_PC_300_150_ZT_2_72dpi

Sample image

Order symbol : PC 300/150 ZT

Produktnummer : 6017938

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Transparent røgfarvet dæksel

EAN-nummer : 6418074061522

El. number :

  • Danmark : 8212027996

Indeholder : Kassebund med TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.

MNX300
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 360 255 152
Materialer :
Materiale : Polykarbonat
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : Røgfarvet/gråt
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tilbehør :
MIN 20 DIN-15 skinne, for kasse:
(225 x 15 x 1)
MIV 150 Montageplade (Forzinket stål), for kasse:
(148 x 98 x 1.5)
MIN 15 DIN-15 skinne, for kasse:
(150 x 15 x 1)
MIV 200 Montageplade (Forzinket stål), for kasse:
(223 x 148 x 1.5)
MIV 30 DIN-35 skinne, for kasse:
(329 x 35 x 7)
MIV 15 DIN-35 skinne, for kasse:
(150 x 35 x 7)
FP 10674 Vægbeslag, sæt á 2 stk.
(40 x 88 x 14)
MIV 300 Montageplade (Forzinket stål), for kasse:
(330 x 225 x 1.5)
MIV 20 DIN-35 skinne, for kasse:
(225 x 35 x 7)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagstyrke (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
Certificate FI 40847