NEO
NEO, som går ind under navnet New Enclosure Option, er det klare valg, når du har brug for en meget beskyttende og robust løsning, som tilbyder høj indtrængningsbeskyttelse og er ikke-korroderende. NEO er dobbeltisoleret og har hjørner med dobbeltvæggede samt integreret regntag. Det er meget nemt og hurtigt at installere, da det har ekstra montageplads og store overfladearealer til bearbejdning og nem vedligeholdelse.
Dimensioner fra 320 x 220 x 150 mm. til 420 x 320 x 150 mm.
PC: IP 66/67; IK 09
ABS: IP 66/67; IK 08
Dimensioner fra 320 x 220 x 150 mm. til 420 x 320 x 150 mm.
PC: IP 66/67; IK 09
ABS: IP 66/67; IK 08

Produktkategori
Anvendelsesområder
Produktmateriale
Tæthedsklasse (IP)
Slagstyrke (IK)
Filtrering efter dimensioner
VALGTE FILTRE:
No items matching filtering criteria.