Skip to content
 
    Polycarbonate base and cover, mounting screws for mountingplate/DIN rail.
   
Previous slide
NEO PC 423215 G product image 1
Next slide
NEO PC 423215 G thumbnail image 1
NEO PC 423215 G thumbnail image 2
NEO PC 423215 G thumbnail image 2

NEO / NEO 423215 / NEO PC 423215 G

NEO PC 423215 G 4810002

UL-kode : -

Dimensioner 420 x 320 x 150

Indeholder : Polycarbonate base and cover, mounting screws for mountingplate/DIN rail.

  • IP66; IP67; IK09
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 4810002

Beskrivelse : Hinged polycarbonate enclosure with grey cover

Bemærkninger : -

Emballage : 1

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074311351

El-nummer Danmark : 8212098048

ETIM : EC000261

Dimensioner :

Højde (mm.) : 420

Bredde (mm.) : 320

Dybde (mm.) : 150
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
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Tæthedsklasse (EN 60529): IP66IP67

Slagstyrke (EN 62262): IK09
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
NEO / NEO 423215 / NEO PC 423215 G

Måltegninger
CAD-filer
Certifikater og erklæringer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

NEO PC 423215 G

Fibox
4810002_NEO_PC_423215_G_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : NEO PC 423215 G

Produktnummer : 4810002

UL-kode : -

Beskrivelse : Hinged polycarbonate enclosure with grey cover

Bemærkninger : -

EAN-nummer : 6418074311351

El. number :

  • Danmark : 8212098048

Indeholder : Polycarbonate base and cover, mounting screws for mountingplate/DIN rail.

FIBOX NEO 423215 DIM.jpg
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 420 320 150
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
NEO MPI 4232 Multiperforated plastic mounting plate
(375 x 265 x 3)
NEO MPS 4232 Metal mounting plate
(375 x 265 x 1.5)
PMK NEO 30 Polemounting kit
(400 x 300 x 30)
WMK NEO plastic Wall mounting kit plastic
(80 x 70 x 40)
DRS NEO 423215 DIN rail frame set
(379 x 279 x 106)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagstyrke (EN 62262): IK09;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
Certificate FI 40693 A1.pdf