Skip to content
 
    Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.
   
Previous slide
PC B 65 T product image 1
Next slide
PC B 65 T thumbnail image 1
PC B 65 T thumbnail image 2
PC B 65 T thumbnail image 1

Piccolo / PICCOLO B / PC B 65 T

PC B 65 T 8724003

UL-navn : UL PC B 65 T

Dimensioner 110 x 80 x 65

Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.

  • IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 8724003

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Transparent dæksel

Emballage : 8

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074001948

El-nummer Danmark : 8212001488

ETIM : EC000261

Dimensioner :

Højde (mm.) : 110

Bredde (mm.) : 80

Dybde (mm.) : 65

Materialer :

Materiale : Polykarbonat

Grundfarve : RAL_7035

Dæksel-farve : Clear transparent
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
Piccolo / PICCOLO B / PC B 65 T

Måltegninger
CAD-filer
Certifikater og erklæringer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

PC B 65 T

Fibox
8724003_PC_B_65_T_2_72dpi

Sample image

Order symbol : PC B 65 T

Produktnummer : 8724003

UL-navn : UL PC B 65 T

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Transparent dæksel

EAN-nummer : 6418074001948

El. number :

  • Danmark : 8212001488

Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.

PICBDIM
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 110 80 65
Materialer :
Materiale : Polykarbonat
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : Clear transparent
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tilbehør :
B-MP Montageplade, for kasse:
(80 x 54 x 1.5)
FP 22040 Vægbeslag, for kasse:
B-3 DIN-35 skinne, for kasse:
(80 x 35 x 7)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagstyrke (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFIMKO_PICC_pc