Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.






PC B 65 G 8724303
UL-navn : UL PC B 65 G
Dimensioner 110 x 80 x 65
Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.
- IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 8724303
Beskrivelse : Kasse PC
Bemærkninger : Gråt dæksel
Emballage : 8
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074001955
El-nummer Danmark : 8212001475
ETIM : EC000261
Højde (mm.) : 110
Bredde (mm.) : 80
Dybde (mm.) : 65
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
PC B 65 G


Sample image
Order symbol : PC B 65 G
Produktnummer : 8724303
UL-navn : UL PC B 65 G
Beskrivelse : Kasse PC
Bemærkninger : Gråt dæksel
EAN-nummer : 6418074001955
El. number :
- Danmark : 8212001475
Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.

Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 110 | 80 | 65 |
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
B-MP |
Montageplade, for kasse:
(80 x 54 x 1.5) |
FP 22040 | Vægbeslag, for kasse: |
B-3 |
DIN-35 skinne, for kasse:
(80 x 35 x 7) |
Klassificeringer : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
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
SGSFIMKO_PICC_pc |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 25.04.2025)