Skip to content
 
    Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.
   
Previous slide
PC B 85 G product image 1
Next slide
PC B 85 G thumbnail image 1
PC B 85 G thumbnail image 2
PC B 85 G thumbnail image 1

Piccolo / PICCOLO B / PC B 85 G

PC B 85 G 8724304

Dimensioner 110 x 80 x 85

Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.

  • IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 8724304

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Gråt dæksel

Emballage : 8

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074001979

El-nummer Danmark : 8212001491

ETIM : EC000261

Dimensioner :

Højde (mm.) : 110

Bredde (mm.) : 80

Dybde (mm.) : 85
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
Piccolo / PICCOLO B / PC B 85 G

Måltegninger
CAD-filer
Certifikater og erklæringer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

PC B 85 G

Fibox
8724304_PC_B_85_G 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : PC B 85 G

Produktnummer : 8724304

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Gråt dæksel

EAN-nummer : 6418074001979

El. number :

  • Danmark : 8212001491

Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.

PICBDIM
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 110 80 85
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
B-MP Montageplade, for kasse:
(80 x 54 x 1.5)
FP 22040 Vægbeslag, for kasse:
B-3 DIN-35 skinne, for kasse:
(80 x 35 x 7)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagstyrke (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFIMKO_PICC_pc