Skip to content
 
    Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.
   
Previous slide
ABS B 65 G product image 1
Next slide
ABS B 65 G thumbnail image 1
ABS B 65 G thumbnail image 2
ABS B 65 G thumbnail image 3
ABS B 65 G thumbnail image 8
ABS B 65 G thumbnail image 1
ABS B 65 G thumbnail image 4

Piccolo / PICCOLO B / ABS B 65 G

ABS B 65 G 8784303

Dimensioner 110 x 80 x 65

Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.

  • IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 8784303

Beskrivelse : Kasse ABS

Bemærkninger : Gråt dæksel

Emballage : 8

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074001993

El-nummer Danmark : 8212001802

ETIM : EC000261

Dimensioner :

Højde (mm.) : 110

Bredde (mm.) : 80

Dybde (mm.) : 65

Materialer :

Materiale : ABS

Grundfarve : RAL_7035

Dæksel-farve : RAL 7035 -light grey

Pakningsmateriale : Polyurethan

Temperaturer :

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 60

Klassificeringer :

Tæthedsklasse (EN 60529): IP66IP67

Slagstyrke (EN 62262): IK08

Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret

Halogenfri : Ja

Brandklasse : UL 94 HB

Glødetrådstest (IEC 60695): 650C

Produktet er forbundet med følgende kataloger :

Piccolo / PICCOLO B / ABS B 65 G

Måltegninger
CAD-filer
Certifikater og erklæringer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

ABS B 65 G

Fibox
8784303_ABS_B_85_G_2_72dpi

Sample image

Order symbol : ABS B 65 G

Produktnummer : 8784303

Beskrivelse : Kasse ABS

Bemærkninger : Gråt dæksel

EAN-nummer : 6418074001993

El. number :

  • Danmark : 8212001802

Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.

PICBDIM
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 110 80 65
Materialer :
Materiale : ABS
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : RAL 7035 -light grey
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Tilbehør :
B-MP Montageplade, for kasse:
(80 x 54 x 1.5)
FP 22040 Vægbeslag, for kasse:
B-3 DIN-35 skinne, for kasse:
(80 x 35 x 7)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagstyrke (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : -
Brandklasse : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFIMKO_PICC_pc