Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.




ABS D 85 G 8784308
Dimensioner 170 x 80 x 85
Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.
- IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 8784308
Beskrivelse : Kasse ABS
Bemærkninger : Gråt dæksel
Emballage : 8
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074002174
El-nummer Danmark : 8212001912
ETIM : EC000261
Højde (mm.) : 170
Bredde (mm.) : 80
Dybde (mm.) : 85
Materiale : ABS
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : RAL 7035 -light grey
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 60
Tæthedsklasse (EN 60529): IP66IP67
Slagstyrke (EN 62262): IK08
Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
Brandklasse : UL 94 HB
Glødetrådstest (IEC 60695): 650C
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
ABS D 85 G


Sample image
Order symbol : ABS D 85 G
Produktnummer : 8784308
Beskrivelse : Kasse ABS
Bemærkninger : Gråt dæksel
EAN-nummer : 6418074002174
El. number :
- Danmark : 8212001912
Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.

Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 170 | 80 | 85 |
Materialer : | |
---|---|
Materiale : | ABS |
Grundfarve : | RAL_7035 |
Dæksel-farve : | RAL 7035 -light grey |
Pakningsmateriale : | Polyurethan |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 60 |
Tilbehør : | |
---|---|
FP 22040 | Vægbeslag, for kasse: |
DH-3 |
DIN-35 skinne, for kasse:
(140 x 35 x 7) |
D-MP |
Montageplade, for kasse:
(140 x 54 x 1.5) |
Klassificeringer : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Slagstyrke (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Fuldstændig isoleret |
Halogenfri : | Ja |
UV-resistent : | - |
Brandklasse : | UL 94 HB |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
Certificates : | |
---|---|
SGSFIMKO_PICC_pc |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 17.04.2025)