Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.






PC F 65 G 8724311
Dimensioner 230 x 80 x 65
Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.
- IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 8724311
Beskrivelse : Kasse PC
Bemærkninger : Gråt dæksel
Emballage : 8
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074002198
El-nummer Danmark : 8212001611
ETIM : EC000261
Højde (mm.) : 230
Bredde (mm.) : 80
Dybde (mm.) : 65
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
PC F 65 G


Sample image
Order symbol : PC F 65 G
Produktnummer : 8724311
Beskrivelse : Kasse PC
Bemærkninger : Gråt dæksel
EAN-nummer : 6418074002198
El. number :
- Danmark : 8212001611
Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.

Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 230 | 80 | 65 |
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
FP 22040 | Vægbeslag, for kasse: |
F-MP |
Montageplade, for kasse:
(200 x 54 x 1.5) |
FM-3 |
DIN-35 skinne, for kasse:
(35 x 200 x 1.5) |
Klassificeringer : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
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
SGSFIMKO_PICC_pc |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )