Skip to content
 
    Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.
   
Previous slide
PC H 95 T product image 1
Next slide
PC H 95 T thumbnail image 1
PC H 95 T thumbnail image 2
PC H 95 T thumbnail image 1

Piccolo / PICCOLO H / PC H 95 T

PC H 95 T 8724015

UL-navn : UL PC H 95 T

Dimensioner 170 x 140 x 95

Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.

  • IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 8724015

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Transparent dæksel

Emballage : 4

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074002266

El-nummer Danmark : 8212001666

ETIM : EC000261

Dimensioner :

Højde (mm.) : 170

Bredde (mm.) : 140

Dybde (mm.) : 95

Materialer :

Materiale : Polykarbonat

Grundfarve : RAL_7035

Dæksel-farve : Clear transparent
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
Piccolo / PICCOLO H / PC H 95 T

Måltegninger
CAD-filer
Certifikater og erklæringer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

PC H 95 T

Fibox
8724015_PC_H_95_T_2_72dpi

Sample image

Order symbol : PC H 95 T

Produktnummer : 8724015

UL-navn : UL PC H 95 T

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Transparent dæksel

EAN-nummer : 6418074002266

El. number :

  • Danmark : 8212001666

Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.

PICHDIM
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 170 140 95
Materialer :
Materiale : Polykarbonat
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : Clear transparent
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tilbehør :
CHM-3 DIN-35 skinne, for kasse:
(110 x 35 x 7)
FP 22046 Vægbeslag
(35 x 16 x 10)
DH-3 DIN-35 skinne, for kasse:
(140 x 35 x 7)
H-MP Montageplade, for kasse:
(125 x 94 x 1.5)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagstyrke (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFIMKO_PICC_pc