Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.






PC M 95 T 8724018
UL-navn : UL PC M 95 T
Dimensioner 230 x 140 x 95
Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.
- IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 8724018
Beskrivelse : Kasse PC
Bemærkninger : Transparent dæksel
Emballage : 4
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074002303
El-nummer Danmark : 8212001776
ETIM : EC000261
Højde (mm.) : 230
Bredde (mm.) : 140
Dybde (mm.) : 95
Materiale : Polykarbonat
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : Clear transparent
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
PC M 95 T


Sample image
Order symbol : PC M 95 T
Produktnummer : 8724018
UL-navn : UL PC M 95 T
Beskrivelse : Kasse PC
Bemærkninger : Transparent dæksel
EAN-nummer : 6418074002303
El. number :
- Danmark : 8212001776
Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.

Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 230 | 140 | 95 |
Materialer : | |
---|---|
Materiale : | Polykarbonat |
Grundfarve : | RAL_7035 |
Dæksel-farve : | Clear transparent |
Pakningsmateriale : | Polyurethan |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Tilbehør : | |
---|---|
CHM-3 |
DIN-35 skinne, for kasse:
(110 x 35 x 7) |
FM-3 |
DIN-35 skinne, for kasse:
(35 x 200 x 1.5) |
FP 22046 |
Vægbeslag
(35 x 16 x 10) |
M-MP |
Montageplade, for kasse:
(185 x 94 x 1.5) |
Klassificeringer : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
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
SGSFIMKO_PICC_pc |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 08.04.2025)