Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.






PC M 95 G 8724318
UL-navn : UL PC M 95 G
Dimensioner 230 x 140 x 95
Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.
- IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 8724318
Beskrivelse : Kasse PC
Bemærkninger : Gråt dæksel
Emballage : 4
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074002310
El-nummer Danmark : 8212001763
ETIM : EC000261
Højde (mm.) : 230
Bredde (mm.) : 140
Dybde (mm.) : 95
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
PC M 95 G


Sample image
Order symbol : PC M 95 G
Produktnummer : 8724318
UL-navn : UL PC M 95 G
Beskrivelse : Kasse PC
Bemærkninger : Gråt dæksel
EAN-nummer : 6418074002310
El. number :
- Danmark : 8212001763
Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.

Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 230 | 140 | 95 |
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
CHM-3 |
DIN-35 skinne, for kasse:
(110 x 35 x 7) |
FM-3 |
DIN-35 skinne, for kasse:
(35 x 200 x 1.5) |
FP 22046 |
Vægbeslag
(35 x 16 x 10) |
M-MP |
Montageplade, for kasse:
(185 x 94 x 1.5) |
Klassificeringer : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
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
SGSFIMKO_PICC_pc |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 08.04.2025)