Skip to content
 
    Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.
   
Previous slide
PC MH 125 G product image 1
Next slide
PC MH 125 G thumbnail image 1
PC MH 125 G thumbnail image 2
PC MH 125 G thumbnail image 1

Piccolo / PICCOLO M / PC MH 125 G

PC MH 125 G 8724319

Dimensioner 230 x 140 x 125

Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.

  • IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 8724319

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Gråt dæksel

Emballage : 4

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074054586

El-nummer Danmark : 8212001747

ETIM : EC000261

Dimensioner :

Højde (mm.) : 230

Bredde (mm.) : 140

Dybde (mm.) : 125
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
Piccolo / PICCOLO M / PC MH 125 G

Måltegninger
CAD-filer
Certifikater og erklæringer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

PC MH 125 G

Fibox
8724319_PC_MH_125_G_1_72dpi

Sample image

Order symbol : PC MH 125 G

Produktnummer : 8724319

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Gråt dæksel

EAN-nummer : 6418074054586

El. number :

  • Danmark : 8212001747

Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.

PICMDIM
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 230 140 125
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
CHM-3 DIN-35 skinne, for kasse:
(110 x 35 x 7)
FM-3 DIN-35 skinne, for kasse:
(35 x 200 x 1.5)
FP 22046 Vægbeslag
(35 x 16 x 10)
M-MP Montageplade, for kasse:
(185 x 94 x 1.5)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagstyrke (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFIMKO_PICC_pc