Skip to content
 
    Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne, blindpropper til kassehjørne, dæksel med PUR pakning og CS12137 dæksel skruer.
   
Previous slide
CAB PCQ 302017 G product image 1
Next slide
CAB PCQ 302017 G thumbnail image 1
CAB PCQ 302017 G thumbnail image 2

Quick / QUICK 32 / CAB PCQ 302017 G

CAB PCQ 302017 G 8113338

Dimensioner 300 x 200 x 170

Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne, blindpropper til kassehjørne, dæksel med PUR pakning og CS12137 dæksel skruer.

  • IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 8113338

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : gråt dæksel

Emballage : 4

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074011145

El-nummer Danmark : 8212050659

ETIM : EC000261

Dimensioner :

Højde (mm.) : 300

Bredde (mm.) : 200

Dybde (mm.) : 170
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
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
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
Quick / QUICK 32 / CAB PCQ 302017 G

Måltegninger
CAD-filer
Certifikater og erklæringer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

CAB PCQ 302017 G

Fibox
8113338_CAB_PCQ_302017_G_cabinet_1_72dpi

Sample image

Order symbol : CAB PCQ 302017 G

Produktnummer : 8113338

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : gråt dæksel

EAN-nummer : 6418074011145

El. number :

  • Danmark : 8212050659

Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne, blindpropper til kassehjørne, dæksel med PUR pakning og CS12137 dæksel skruer.

EKI23Q
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 300 200 170
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
PAT 12040 Hængsel
(45 x 35 x 25)
MB 12225 AL Sæt á 2 stk.
(20 x 20 x 80)
EKIV 27 DIN-35 skinne, for kasse:
(266 x 35 x 1.5)
DRF 23 Profilskinnesæt 200 mm side, for kasse:
FP A 23 Frontplade, Aluminium, for kasse:
(168 x 268 x 1)
EKIV 17 DIN-35 skinne, Forzinket stål, for kasse:
(166 x 35 x 1.5)
EKIV 23 Montageplade, Aluzink, for kasse:
(170 x 270 x 1.5)
DRF 33 Profilskinnesæt 300 mm side, for kasse:
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagstyrke (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
Certificate FI 40848