Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne, blindpropper til kassehjørne, dæksel med PUR pakning og CS12137 dæksel skruer.
CAB ABSQ 303017 G 8183348
Dimensioner 300 x 300 x 170
Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne, blindpropper til kassehjørne, dæksel med PUR pakning og CS12137 dæksel skruer.
- IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 8183348
Beskrivelse : Kasse ABS
Bemærkninger : grå dør
Emballage : 4
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074011299
El-nummer Danmark : 8212050604
ETIM : EC000261
Højde (mm.) : 300
Bredde (mm.) : 300
Dybde (mm.) : 170
Materiale : ABS
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : RAL 7035 -light grey
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 60
Tæthedsklasse (EN 60529): IP66IP67
Slagstyrke (EN 62262): IK08
Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
Brandklasse : UL 94 HB
Glødetrådstest (IEC 60695): 650C
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
CAB ABSQ 303017 G

Sample image
Order symbol : CAB ABSQ 303017 G
Produktnummer : 8183348
Beskrivelse : Kasse ABS
Bemærkninger : grå dør
EAN-nummer : 6418074011299
El. number :
- Danmark : 8212050604
Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne, blindpropper til kassehjørne, dæksel med PUR pakning og CS12137 dæksel skruer.

Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 300 | 300 | 170 |
Materialer : | |
---|---|
Materiale : | ABS |
Grundfarve : | RAL_7035 |
Dæksel-farve : | RAL 7035 -light grey |
Pakningsmateriale : | Polyurethan |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 60 |
Tilbehør : | |
---|---|
EKIV 33 |
Montageplade, Aluzink, for kasse:
(270 x 270 x 1.5) |
PAT 12040 |
Hængsel
(45 x 35 x 25) |
MB 12225 AL |
Sæt á 2 stk.
(20 x 20 x 80) |
FP A 33 |
Frontplade, Aluminium, for kasse:
(268 x 268 x 1) |
EKIV 27 |
DIN-35 skinne, for kasse:
(266 x 35 x 1.5) |
DRF 33 | Profilskinnesæt 300 mm side, for kasse: |
Klassificeringer : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Slagstyrke (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Fuldstændig isoleret |
Halogenfri : | Ja |
UV-resistent : | - |
Brandklasse : | UL 94 HB |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
Certificates : | |
---|---|
Certificate FI 40848 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 11.04.2025)