Skip to content
 
    Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne, blindpropper til kassehjørne, dæksel med PUR pakning og CS12137 dæksel skruer.
   
Previous slide
CAB PCQ 403023 T product image 1
Next slide
CAB PCQ 403023 T thumbnail image 1
CAB PCQ 403023 T thumbnail image 2

Quick / QUICK 43 / CAB PCQ 403023 T

CAB PCQ 403023 T 8113158

Dimensioner 400 x 300 x 230

Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne, blindpropper til kassehjørne, dæksel med PUR pakning og CS12137 dæksel skruer.

  • IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 8113158

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Transparent røgfarvet dæksel

Emballage : 4

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074011107

El-nummer Danmark : 8212054299

ETIM : EC000261

Dimensioner :

Højde (mm.) : 400

Bredde (mm.) : 300

Dybde (mm.) : 230

Materialer :

Materiale : Polykarbonat

Grundfarve : RAL_7035

Dæksel-farve : Røgfarvet/gråt

Pakningsmateriale : Polyurethan

Temperaturer :

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Klassificeringer :

Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
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
Quick / QUICK 43 / CAB PCQ 403023 T

Måltegninger
CAD-filer
Certifikater og erklæringer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

CAB PCQ 403023 T

Fibox
8113158_CAB_PCQ_403023_T_cabinet_1_72dpi

Sample image

Order symbol : CAB PCQ 403023 T

Produktnummer : 8113158

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Transparent røgfarvet dæksel

EAN-nummer : 6418074011107

El. number :

  • Danmark : 8212054299

Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne, blindpropper til kassehjørne, dæksel med PUR pakning og CS12137 dæksel skruer.

EKI43Q
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 400 300 230
Materialer :
Materiale : Polykarbonat
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : Røgfarvet/gråt
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tilbehør :
DRF 43/44 Profilskinnesæt 400 mm side, for kasse:
PAT 12040 Hængsel
(45 x 35 x 25)
MB 12225 AL Sæt á 2 stk.
(20 x 20 x 80)
EKIV 37 DIN-35 skinne, for kasse:
(366 x 35 x 1.5)
EKIV 27 DIN-35 skinne, for kasse:
(266 x 35 x 1.5)
EKIV 43 Montageplade, Aluzink, for kasse:
(370 x 270 x 1.5)
FP A 43 Frontplade, Aluminium, for kasse:
(268 x 368 x 1)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagstyrke (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
Certificate FI 40848