Skip to content
 
    Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne, blindpropper til kassehjørne, dæksel med PUR pakning og CS12137 dæksel skruer.
   
Previous slide
CAB PCQ 603017 T product image 1
Next slide
CAB PCQ 603017 T thumbnail image 1
CAB PCQ 603017 T thumbnail image 4

Quick / QUICK 63 / CAB PCQ 603017 T

CAB PCQ 603017 T 8113068

Dimensioner 600 x 300 x 170

Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne, blindpropper til kassehjørne, dæksel med PUR pakning og CS12137 dæksel skruer.

  • IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 8113068

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Transparent røgfarvet dæksel

Emballage : 1

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074024626

El-nummer Danmark : 8212050743

ETIM : EC000261

Dimensioner :

Højde (mm.) : 600

Bredde (mm.) : 300

Dybde (mm.) : 170

Materialer :

Materiale : Polykarbonat

Grundfarve : RAL_7035

Dæksel-farve : Røgfarvet/gråt

Pakningsmateriale : Polyurethan

Temperaturer :

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Klassificeringer :

Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
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
Quick / QUICK 63 / CAB PCQ 603017 T

Måltegninger
CAD-filer
Certifikater og erklæringer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

CAB PCQ 603017 T

Fibox
8113068_CAB_PCQ_603017_T_cabinet_1_72dpi

Sample image

Order symbol : CAB PCQ 603017 T

Produktnummer : 8113068

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Transparent røgfarvet dæksel

EAN-nummer : 6418074024626

El. number :

  • Danmark : 8212050743

Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne, blindpropper til kassehjørne, dæksel med PUR pakning og CS12137 dæksel skruer.

8113068_DIM
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 600 300 170
Materialer :
Materiale : Polykarbonat
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : Røgfarvet/gråt
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tilbehør :
EKIV 33 Montageplade, Aluzink, for kasse:
(270 x 270 x 1.5)
PAT 12040 Hængsel
(45 x 35 x 25)
MB 12225 AL Sæt á 2 stk.
(20 x 20 x 80)
FP A 63 Frontplade, for kasse:
EKIV 27 DIN-35 skinne, for kasse:
(266 x 35 x 1.5)
FA 12053 M5 / Selvskærende
EKIV 63 Montageplade, for kasse:
(570 x 270 x 1.5)
DRF 33 Profilskinnesæt 300 mm side, for kasse:
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagstyrke (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
Certificate FI 40848