Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne, blindpropper til kassehjørne, dæksel med PUR pakning og CS12137 dæksel skruer.






CAB PCQ 604027 G 8113478
Dimensioner 600 x 400 x 270
Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne, blindpropper til kassehjørne, dæksel med PUR pakning og CS12137 dæksel skruer.
- IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 8113478
Beskrivelse : Kasse PC
Bemærkninger : gråt dæksel
Emballage : 1
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074011206
El-nummer Danmark : 8212054312
ETIM : EC000261
Højde (mm.) : 600
Bredde (mm.) : 400
Dybde (mm.) : 270
Materiale : Polykarbonat
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : RAL 7035 -light grey
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
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
Tilbehør
CAB PCQ 604027 G


Sample image
Order symbol : CAB PCQ 604027 G
Produktnummer : 8113478
Beskrivelse : Kasse PC
Bemærkninger : gråt dæksel
EAN-nummer : 6418074011206
El. number :
- Danmark : 8212054312
Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne, blindpropper til kassehjørne, dæksel med PUR pakning og CS12137 dæksel skruer.

Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 600 | 400 | 270 |
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
EKIV 64H |
Montageplade, Aluzink, for kasse:
(570 x 370 x 1.5) |
PAT 12040 |
Hængsel
(45 x 35 x 25) |
MB 12225 AL |
Sæt á 2 stk.
(20 x 20 x 80) |
EKIV 37 |
DIN-35 skinne, for kasse:
(366 x 35 x 1.5) |
DRF 63/64 | Profilskinnesæt 600 mm side, for kasse: |
FP A 64 |
Frontplade, Aluminium, for kasse:
(568 x 368 x 1) |
Klassificeringer : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
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
Certificate FI 40848 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 11.04.2025)