Skip to content
 
    Kassebund med skruer til montageplade og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.
   
Previous slide
PC 765625 G product image 1
Next slide
PC 765625 G thumbnail image 1
PC 765625 G thumbnail image 2
PC 765625 G thumbnail image 1

SOLID / SOLID 7656 / PC 765625 G

PC 765625 G 5330390

Dimensioner 760 x 560 x 250

Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.

  • IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 5330390

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Gråt dæksel

Emballage : 1

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074084415

El-nummer Danmark : 8212051920

ETIM : EC000261

Dimensioner :

Højde (mm.) : 760

Bredde (mm.) : 560

Dybde (mm.) : 250
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
SOLID / SOLID 7656 / PC 765625 G

Måltegninger
CAD-filer
Certifikater og erklæringer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

PC 765625 G

Fibox
5330390_PC765625G_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : PC 765625 G

Produktnummer : 5330390

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Gråt dæksel

EAN-nummer : 6418074084415

El. number :

  • Danmark : 8212051920

Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.

Solid765625
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 760 560 250
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
EKUVT Monteringsplade, for kasse:
(518 x 338 x 1.5)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagstyrke (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
DSS_FI_41597_A1