Kassebund med skruer til montageplade og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.


SOLID / SOLID 1919 / PC 1919 13 G-2FSH
PC 1919 13 G-2FSH 2539505
Dimensioner 190 x 190 x 130
Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.
- IP65; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 2539505
Beskrivelse : Kasse PC
Bemærkninger : Gråt hængslet dæksel
Emballage : 4
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074052704
El-nummer Danmark : 8212051496
ETIM : EC000261
Højde (mm.) : 190
Bredde (mm.) : 190
Dybde (mm.) : 130
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
SOLID / SOLID 1919 / PC 1919 13 G-2FSH
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
PC 1919 13 G-2FSH


Sample image
Order symbol : PC 1919 13 G-2FSH
Produktnummer : 2539505
Beskrivelse : Kasse PC
Bemærkninger : Gråt hængslet dæksel
EAN-nummer : 6418074052704
El. number :
- Danmark : 8212051496
Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.

Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 190 | 190 | 130 |
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
EKHVT |
Monteringsplade, for kasse:
(158 x 158 x 1.5) |
EKV 12 |
DIN-35 skinne, for kasse:
(160 x 35 x 7) |
MPI EKH 1919 |
Multiperforeret plastmonteringsplade
(167 x 167 x 4) |
Klassificeringer : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
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
DSS_FI_41597_A1 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 08.04.2025)