Kassebund med skruer til montageplade og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.


SOLID / SOLID 2819 / PC 2819 18 T-2FSH
PC 2819 18 T-2FSH 2539541
Dimensioner 280 x 190 x 180
Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.
- IP65; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 2539541
Beskrivelse : Kasse PC
Bemærkninger : Transparent hængslet dæksel
Emballage : 4
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074052896
El-nummer Danmark : 8212051629
ETIM : EC000261
Højde (mm.) : 280
Bredde (mm.) : 190
Dybde (mm.) : 180
Materiale : Polykarbonat
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : Clear transparent
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
SOLID / SOLID 2819 / PC 2819 18 T-2FSH
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
PC 2819 18 T-2FSH


Sample image
Order symbol : PC 2819 18 T-2FSH
Produktnummer : 2539541
Beskrivelse : Kasse PC
Bemærkninger : Transparent hængslet dæksel
EAN-nummer : 6418074052896
El. number :
- Danmark : 8212051629
Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.

Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 280 | 190 | 180 |
Materialer : | |
---|---|
Materiale : | Polykarbonat |
Grundfarve : | RAL_7035 |
Dæksel-farve : | Clear transparent |
Pakningsmateriale : | Polyurethan |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Tilbehør : | |
---|---|
EKV 12 |
DIN-35 skinne, for kasse:
(160 x 35 x 7) |
EKJVT |
Monteringsplade, for kasse:
(238 x 158 x 1.5) |
EKV 22 |
DIN-35 skinne, for kasse:
(235 x 35 x 7) |
EKJZR |
Mellemramme, for kasse:
(280 x 190 x 50) |
MPI EKJ 2819 |
Multiperforeret plastmonteringsplade
(259 x 164 x 4) |
Klassificeringer : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
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
DSS_FI_41597_A1 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 05.04.2025)