Skip to content
 
    Kassebund med skruer til montageplade og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.
   
Previous slide
ABS 2819 13 G product image 1
Next slide
ABS 2819 13 G thumbnail image 1
ABS 2819 13 G thumbnail image 2
ABS 2819 13 G thumbnail image 1

SOLID / SOLID 2819 / ABS 2819 13 G

ABS 2819 13 G 5880360

Dimensioner 280 x 190 x 130

Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.

  • IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 5880360

Beskrivelse : Kasse ABS

Bemærkninger : Gråt dæksel

Emballage : 4

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074039026

El-nummer Danmark : 8212050536

ETIM : EC000261

Dimensioner :

Højde (mm.) : 280

Bredde (mm.) : 190

Dybde (mm.) : 130

Materialer :

Materiale : ABS

Grundfarve : RAL_7035

Dæksel-farve : RAL 7035 -light grey

Pakningsmateriale : Polyurethan

Temperaturer :

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 60
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
Brandklasse : UL 94 HB

Glødetrådstest (IEC 60695): 650C

Produktet er forbundet med følgende kataloger :

SOLID / SOLID 2819 / ABS 2819 13 G

CAD-filer
Certifikater og erklæringer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

ABS 2819 13 G

Fibox
5880360_ABS281913G_2_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : ABS 2819 13 G

Produktnummer : 5880360

Beskrivelse : Kasse ABS

Bemærkninger : Gråt dæksel

EAN-nummer : 6418074039026

El. number :

  • Danmark : 8212050536

Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.

PC_ABS2819
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 280 190 130
Materialer :
Materiale : ABS
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : RAL 7035 -light grey
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Tilbehør :
EKV 12 DIN-35 skinne, for kasse:
(160 x 35 x 7)
EKJVT Monteringsplade, for kasse:
(238 x 158 x 1.5)
EKV 22 DIN-35 skinne, for kasse:
(235 x 35 x 7)
EKJZR Mellemramme, for kasse:
(280 x 190 x 50)
MPI EKJ 2819 Multiperforeret plastmonteringsplade
(259 x 164 x 4)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagstyrke (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : -
Brandklasse : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
DSS_FI_41597_A1