Kassebund med skruer til montageplade og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.


SOLID / SOLID 2828 / PC 2828 13 G-2FSH
PC 2828 13 G-2FSH 2539517
Dimensioner 280 x 280 x 130
Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.
- IP65; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 2539517
Beskrivelse : Kasse PC
Bemærkninger : Gråt hængslet dæksel
Emballage : 4
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074052728
El-nummer Danmark : 8212051632
ETIM : EC000261
Højde (mm.) : 280
Bredde (mm.) : 280
Dybde (mm.) : 130
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
SOLID / SOLID 2828 / PC 2828 13 G-2FSH
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
PC 2828 13 G-2FSH


Sample image
Order symbol : PC 2828 13 G-2FSH
Produktnummer : 2539517
Beskrivelse : Kasse PC
Bemærkninger : Gråt hængslet dæksel
EAN-nummer : 6418074052728
El. number :
- Danmark : 8212051632
Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.

Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 280 | 280 | 130 |
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
EKOZR |
Mellemramme, for kasse:
(280 x 280 x 50) |
EKV 22 |
DIN-35 skinne, for kasse:
(235 x 35 x 7) |
EKOVT |
Monteringsplade, for kasse:
(238 x 238 x 1.5) |
MPI EKO 2828 |
Multiperforeret plastmonteringsplade
(244 x 244 x 4) |
Klassificeringer : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
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
DSS_FI_41597_A1 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 02.04.2025)