Kassebund med skruer til montageplade og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.






SOLID / SOLID 2828 / PC 2828 18 G
PC 2828 18 G 5330372
UL-navn : UL PC 2828 18 G
Dimensioner 280 x 280 x 180
Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.
- IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 5330372
Beskrivelse : Kasse PC
Bemærkninger : Gråt dæksel
Emballage : 4
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074005540
El-nummer Danmark : 8212051661
ETIM : EC000261
Højde (mm.) : 280
Bredde (mm.) : 280
Dybde (mm.) : 180
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
SOLID / SOLID 2828 / PC 2828 18 G
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
PC 2828 18 G


Sample image
Order symbol : PC 2828 18 G
Produktnummer : 5330372
UL-navn : UL PC 2828 18 G
Beskrivelse : Kasse PC
Bemærkninger : Gråt dæksel
EAN-nummer : 6418074005540
El. number :
- Danmark : 8212051661
Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.

Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 280 | 280 | 180 |
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
EKOZR |
Mellemramme, for kasse:
(280 x 280 x 50) |
EKV 22 |
DIN-35 skinne, for kasse:
(235 x 35 x 7) |
EKOVT |
Monteringsplade, for kasse:
(238 x 238 x 1.5) |
MPI EKO 2828 |
Multiperforeret plastmonteringsplade
(244 x 244 x 4) |
Klassificeringer : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
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
DSS_FI_41597_A1 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 02.04.2025)