Kassebund med skruer til montageplade og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.


SOLID / SOLID 3819 / PC 3819 18 G-2FSH
PC 3819 18 G-2FSH 2539515
Dimensioner 380 x 190 x 180
Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.
- IP65; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 2539515
Beskrivelse : Kasse PC
Bemærkninger : Gråt hængslet dæksel
Emballage : 4
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074052797
El-nummer Danmark : 8212051768
ETIM : EC000261
Højde (mm.) : 380
Bredde (mm.) : 190
Dybde (mm.) : 180
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
SOLID / SOLID 3819 / PC 3819 18 G-2FSH
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
PC 3819 18 G-2FSH


Sample image
Order symbol : PC 3819 18 G-2FSH
Produktnummer : 2539515
Beskrivelse : Kasse PC
Bemærkninger : Gråt hængslet dæksel
EAN-nummer : 6418074052797
El. number :
- Danmark : 8212051768
Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.

Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 380 | 190 | 180 |
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
EKMZR |
Mellemramme, for kasse:
(380 x 190 x 50) |
EKV 12 |
DIN-35 skinne, for kasse:
(160 x 35 x 7) |
EKV 32 |
DIN-35 skinne, for kasse:
(335 x 35 x 7) |
EKMVT |
Monteringsplade, for kasse:
(338 x 158 x 1.5) |
Klassificeringer : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
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
DSS_FI_41597_A1 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 08.04.2025)