Skip to content
 
    Kassebund med skruer til montageplade og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.
   
Previous slide
PC 3819 13 T-2FSH product image 1
Next slide
PC 3819 13 T-2FSH thumbnail image 1
PC 3819 13 T-2FSH thumbnail image 2
PC 3819 13 T-2FSH thumbnail image 1

SOLID / SOLID 3819 / PC 3819 13 T-2FSH

PC 3819 13 T-2FSH 2539543

Dimensioner 380 x 190 x 130

Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.

  • IP65; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 2539543

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Transparent hængslet dæksel

Emballage : 4

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074052858

El-nummer Danmark : 8212051742

ETIM : EC000261

Dimensioner :

Højde (mm.) : 380

Bredde (mm.) : 190

Dybde (mm.) : 130

Materialer :

Materiale : Polykarbonat

Grundfarve : RAL_7035

Dæksel-farve : Clear transparent
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
SOLID / SOLID 3819 / PC 3819 13 T-2FSH

CAD-filer
Certifikater og erklæringer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

PC 3819 13 T-2FSH

Fibox
2539543_PC_3819_13_T-2FSH_ENCL_1_72dpi

Sample image

Order symbol : PC 3819 13 T-2FSH

Produktnummer : 2539543

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Transparent hængslet dæksel

EAN-nummer : 6418074052858

El. number :

  • Danmark : 8212051742

Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.

PC_ABS3819
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 380 190 130
Materialer :
Materiale : Polykarbonat
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : Clear transparent
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tilbehør :
EKMZR Mellemramme, for kasse:
(380 x 190 x 50)
EKV 12 DIN-35 skinne, for kasse:
(160 x 35 x 7)
EKV 32 DIN-35 skinne, for kasse:
(335 x 35 x 7)
EKMVT Monteringsplade, for kasse:
(338 x 158 x 1.5)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Slagstyrke (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
DSS_FI_41597_A1