Skip to content
 
    Kassebund med skruer til montageplade og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.
   
Previous slide
PC 3819 18 G product image 1
Next slide
PC 3819 18 G thumbnail image 1
PC 3819 18 G thumbnail image 3
PC 3819 18 G thumbnail image 2

SOLID / SOLID 3819 / PC 3819 18 G

PC 3819 18 G 5330371

Dimensioner 380 x 190 x 180

Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.

  • IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 5330371

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Gråt dæksel

Emballage : 4

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074005502

El-nummer Danmark : 8212051755

ETIM : EC000261

Dimensioner :

Højde (mm.) : 380

Bredde (mm.) : 190

Dybde (mm.) : 180
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
SOLID / SOLID 3819 / PC 3819 18 G

CAD-filer
Certifikater og erklæringer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

PC 3819 18 G

Fibox
5330371_PC381918G_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : PC 3819 18 G

Produktnummer : 5330371

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Gråt dæksel

EAN-nummer : 6418074005502

El. number :

  • Danmark : 8212051755

Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.

PC_ABS3819
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 380 190 180
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
EKMZR Mellemramme, for kasse:
(380 x 190 x 50)
EKV 12 DIN-35 skinne, for kasse:
(160 x 35 x 7)
EKV 32 DIN-35 skinne, for kasse:
(335 x 35 x 7)
EKMVT Monteringsplade, for kasse:
(338 x 158 x 1.5)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagstyrke (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
DSS_FI_41597_A1